Elektrisches Expansionsventil, ETS 25C
034G7612
Ölfreie Anwendungen; PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 95, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 203, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Größe [mm]: 22, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll
034G7612
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 2-Wege-Pfeil |
| ATEX-Verkaufstext | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Austritt Anschlusstyp | Lötanschluss ODF |
| Austritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Austritt Größe [mm] | 22.00 mm |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Lötanschluss ODF |
| Eintritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Eintritt Größe [mm] | 22.00 mm |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie AnwendungenABMOPAGPAOPOEPVE |
| Gesamtschrittanzahl | 600 (vollständige Schritte) |
| Gesamttaktzeit [s] [max.] | 6.0 s |
| Gesamttaktzeit [s] [min.] | 3.0 s |
| Handbedienung optional | AST-G Servicetool |
| Identisches Produkt | 034G7602 |
| Induktivität pro Phase [µH] | 14000 μH |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 95 °C |
| Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
| Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 203 °F |
| Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatible Danfoss-Regler | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Kv-Wert [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Material Description | ETS 25C Electric exp valve I/12 |
| Max. Betriebsstrom [A] | 0.80 A |
| Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 7.2 W |
| Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 7.2 W |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 40.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 580.0 psi |
| Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] | 40 bar |
| Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] | 580.0 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 50.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 725 psig |
| Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % RH |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Motortyp | Bipolar |
| Nennleistung R134a [kW] | 111.00 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 31.90 TR |
| Nennleistung R22 [kW] | 141.00 kW |
| Nennleistung R22 [TR] | 40.10 TR |
| Nennleistung R404A/R507 [kW] | 105.00 kW |
| Nennleistung R404A/R507 [TR] | 49.20 TR |
| Nennleistung R407C [kW] | 155.00 kW |
| Nennleistung R407C [TR] | 44.50 TR |
| Nennleistung R410A [kW] | 170.00 kW |
| Nennleistung R410A [TR] | 49.20 TR |
| Nennleistung Verfl. - Hinweis | Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Phasenstrom (RMS) [mA] | 600 mA |
| Phasenstrom (Spitze) [mA] | 800 mA |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektrisches Expansionsventil |
| Produkttyp | ETS 25C |
| Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Schauglas | Typ SG (N Indikator) |
| Schrittmodus | 2-Phasen-VollstufeHalber SchrittMikroschritt (empfohlen) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP-Dossier Produktname | ETS 12C-100C with sight glass |
| Typ | Colibri |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Widerstand [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Zulassung | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.407 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.315 Kilogramm |
| Volume | 1.911 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539258 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |