Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 12C_034G7510

Elektrisches Expansionsventil, ETS 12C

034G7510

Ölfreie Anwendungen; PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 95, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 203, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 2-Wege-Pfeil
ATEX-VerkaufstextII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Austritt AnschlusstypLötanschluss ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLötanschluss ODF
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie AnwendungenABMOPAGPAOPOEPVE
Gesamtschrittanzahl600 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.]6.0 s
Gesamttaktzeit [s] [min.]3.0 s
Handbedienung optionalAST-G Servicetool
Identisches Produkt034G7500
Induktivität pro Phase [µH]14000 μH
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]95 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]203 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-40 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kv-Wert [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionETS 12C Electric exp valve I/12
Max. Betriebsstrom [A]0.80 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W]7.2 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W]7.2 W
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]40.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]580.0 psi
Eigenschaften
Wert
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]40 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]580.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%]100 % RH
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MotortypBipolar
Nennleistung R134a [kW]46.80 kW
Nennleistung R134a [TR]17.10 TR
Nennleistung R22 [kW]86.60 kW
Nennleistung R22 [TR]24.60 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]56.60 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]26.40 TR
Nennleistung R407C [kW]83.00 kW
Nennleistung R407C [TR]23.90 TR
Nennleistung R410A [kW]91.40 kW
Nennleistung R410A [TR]26.40 TR
Nennleistung Verfl. - HinweisVollhuböffnung, normaler Durchfluss
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Phasenstrom (RMS) [mA]600 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA]800 mA
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 12C
ProduktzubehörStufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchauglasNein
Schrittmodus2-Phasen-VollstufeHalber SchrittMikroschritt (empfohlen)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP-Dossier ProduktnameETS 12C-100C
TypColibri
UL-zugelassene KältemittelR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
Widerstand [kOhm]0.0 kOhm
ZulassungATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Kilogramm
Nettogewicht0.304 Kilogramm
Volume1.849 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428539227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm