Danfoss logo
ETS 400L

Elektrisches Expansionsventil, ETS 400L

034G3708

PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 140, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 284, Eintritt Größe [in]: 2 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 2 1/8Zoll

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungArrow embossed
Austritt AnschlusstypLötanschluss ODF
Austritt Größe [in]2 1/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLötanschluss ODF
Eintritt Größe [in]2 1/8Zoll
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Geeignete SchmiermittelABMOPAGPAOPOEPVE
Gesamtschrittanzahl3810 (vollständige Schritte)
Handbedienung optionalAST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH]85000 μH
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]140 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-20 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]284 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-4 °F
KategorieI
Kompatible Danfoss-ReglerAK-XM 208CEKEEKFMCX
Kv-Wert [m³/h]18.500 m³/h
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve
Max. Betriebsstrom [A]0.50 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W]5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W]6.5 W
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]26.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]377.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]493 psig
Eigenschaften
Wert
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%]50 % RH
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Menge je Verpackungseinheit1 pc
MotortypBipolar
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nennleistung R134a [kW]1095.00 kW
Nennleistung R134a [TR]311.00 TR
Nennleistung R513A [kW]943.00 kW
Nennleistung R513A [TR]271.00 TR
Nennleistung Verfl. - HinweisVollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA]200 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA]283 mA
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 400L
ProduktzubehörStufenventilzubehör
Rated capacity R1234ze [kW]854.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]246.00 TR
Rated capacity R515B [kW]830.00 kW
Rated capacity R515B [TR]239.00 TR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchauglasJa
Schrittmodus2-Phasen-Vollstufe
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP-Dossier ProduktnameETS 175L-500L
Spannung12.0 V
UL-zugelassene KältemittelR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilkennlinieS-shape
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarStufenventilersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
Widerstand [kOhm]0.1 kOhm
ZulassungCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.989 Kilogramm
Nettogewicht2.5 Kilogramm
Volume12.708 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255138655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm