Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICSH 25-10

148X1421

Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 16.22, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]3/8 in
Anschlussgröße [in]7/8 in
AnschlusstypODS
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]0.0 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICSH 25-10 (3/8" Port), 7/8" ODS
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 Funktionsmodul
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungDoppeldruckschalter
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICSH 25-10
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSI B 16.22
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7 Kilogramm
Nettogewicht6.112 Kilogramm
Volume26.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162694152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm