Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICSH 32, 32 mm, Muffenschweißung

027H3377

Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32, Kv-Wert [m³/h]: 17

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypMuffenschweißung
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/4 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]32.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypMuffenschweißung
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]32.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICSH 32 SOC
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICSH 32
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungEACLLC CDC TYSKTÜVUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.993 Kilogram
Nettogewicht5.792 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428514507