Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-25-M
148X0030
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 1 Funktionsmodul
148X0030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 25 mm |
| Anschlussgröße [mm] | 25 mm |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 " |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 25.0 mm |
| Beschreibung | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 " |
| Eintritt Anschlussgr. Standard | Socket weld |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 25.00 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Enthält Akkus | No |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 1 Funktionsmodul |
| P-Port Typ | CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Elektronischer Regler |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS 25-25-M |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |