Danfoss logo
ICS 65

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 40, 40 mm, Anschweißend

027H4038

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 27

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]40.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]40.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]27.000 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS3E 40 40 DIN
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS3E 40
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VentilversionSpezielle Version, ATEX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.34 Kilogramm
Nettogewicht6.789 Kilogramm
Volume8.68 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428301961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm