Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Druckregelventil, KDC 125 D 3

148G3716

Anschlussgröße [mm]: 125, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 333, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]5 in
Anschlussgröße [mm]125 mm
AnschlusstypAnschweißend
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv voll geöffnet [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]3.000 bar
Differenzdruck [psi]43.500 psi
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgröße [mm]125.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KategorieII
Eigenschaften
Wert
Kv, voll geöffnet [m3/h]333 m³/h
Material DescriptionKDC-125-D-3
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMultifunktionales Verdichterventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameDruckregelventil
ProdukttypKDC 125 D 3
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30.9 Kilogramm
Nettogewicht30.899 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.803 Liter
EAN/UPC5702428345927