Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Druckregelventil, KDC 200 D 0.5

148G3605

Anschlussgröße [mm]: 200, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 757, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]8 in
Anschlussgröße [mm]200 mm
AnschlusstypAnschweißend
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv voll geöffnet [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]0.500 bar
Differenzdruck [psi]7.500 psi
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgröße [mm]200.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KategorieIII
Eigenschaften
Wert
Kv, voll geöffnet [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC-200-D-0,5
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMultifunktionales Verdichterventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameDruckregelventil
ProdukttypKDC 200 D 0.5
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht93 Kilogramm
Nettogewicht92 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume211.2 Liter
EAN/UPC5702428279574