Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Druckregelventil, KDC 125 A 2

148G3600

Anschlussgröße [mm]: 125, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 333, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]5 in
Anschlussgröße [mm]125 mm
AnschlusstypAnschweißend
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv voll geöffnet [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]2.000 bar
Differenzdruck [psi]29.000 psi
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgröße [mm]125.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KategorieIII
Eigenschaften
Wert
Kv, voll geöffnet [m3/h]333 m³/h
Material DescriptionKDC-125-A-2
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMultifunktionales Verdichterventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameDruckregelventil
ProdukttypKDC 125 A 2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht37 Kilogramm
Nettogewicht29.35 Kilogramm
Volume102.828 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428279628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm