Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Rückschlagventil, ICC 32

027X0370

Produktbeschreibung: Rückschlagventil, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anschlusstyp: Anschweißend

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRückschlagventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameRückschlagventil
ProdukttypICC 32
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teile inkl.Flansch
VerpackungseinheitEinzelpack
Weitere Informationen0.3 bar/4.35 psi spring

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.52 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume22.493 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424048082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm