Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-Wege-Umkehrventil, STF-0104G3

061L1143

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Konfiguration Bauweise Art: A

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckseite Anschluss TypINNEN
Druckseite Anschlussgröße [in]5/16 in
Druckseite Anschlussgröße [mm]8.10 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR134aR22R404AR407CR410A
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]4.27 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]3.65 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]6.01 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]5.14 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW]5.52 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW]4.78 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW]7.79 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW]6.75 kW
Kap. Zustand 1 [ºC]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise ArtA
Material DescriptionSTF 4-Wege-Umkehrventil 0104G3 I/45
Max. Ableitstrom [cm³/min]1000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]31.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]450.0 psi
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
Produktgruppe4-Wege-Umkehrventile
Produktname4-Wege-Umkehrventil
ProdukttypSTF
ProzessanschlussmaterialKupfer
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm]9.70 mm
Schockfestigkeit StandardJIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²]19.6 m/s²
Schwingungstest StandardJIS C 60068-2-6
SpuleNein
TypenbezeichnungSTF-0104G3
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in]3/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm]9,7
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEVDE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.281 Kilogramm
Nettogewicht0.25 Kilogramm
Volume0.878 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428273961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm