Thermostat, KP73
060L201766
Temperaturbereich [°C]: -26 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Doppelkontakt Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2030, Schutzart: IP30
060L201766
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 80 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 18.0 °C |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 3.2 °C |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 32.0 °F |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 6.0 °F |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.] | 18.0 K |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.] | 3.2 K |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 20.0 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [max.] | 36.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [min.] | 6.0 °F |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] | 20.0 K |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] | 3.5 K |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektr. Anschlussgröße | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelanschlussrolle |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Doppelkontakt Fernfühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 10 x 85 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Identisches Produkt | 060L203666 |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2030 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasigPilotanwendung: 120/240 V ac 3APilotanwendung: 240V dc 12W(0,05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA |
| Material Description | KP73 Thermostat M/32 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KP73 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Teile inkl. | Schrauben |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -26 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 150 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.482 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.412 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |