Danfoss logo
Pressure switch, KP7W_060-133366_060-133391

Druckschalter, KP7W

060-133366

Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 4 - 10, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application noteNot applicable for liquid line
AusrüstungSpezialanschluss
Bemerkungen zum DruckanschlussWeich und 80mm lang
Berstdruck [bar]140.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]10.00 bar
Differenz [bar] [min.]4.00 bar
Differenz [psi] [max.]145.00 psi
Differenz [psi] [min.]58.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardEN 1254-1
Druckanschlussgröße6 mm
DruckanschlusstypLöt-ODF
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIV
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/32
Max. Prüfdruck [bar] Pe35.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]510.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]510 psig
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP7W
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]116.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.394 Kilogramm
Nettogewicht0.373 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428832588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm