Danfoss logo
KP7EB Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8297

Druckschalter, KP7EB

060-533766

Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ATEX-Verkaufstext-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]4.00 bar
Differenz [psi]58.00 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardDIN 8906
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördel
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabelstopfbuchse aus Metall
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
KategorieIV
Kontakt-FunktionSPDT gold
KontaktklasseCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
Material DescriptionKP7EB Pressure Switch M/36 ATEX
Max. Prüfdruck [bar] Pe35.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]510.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]32.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]464 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R516A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP7EB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]116.00 psig
ResetManuell Max.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-Dossier ProduktnameKP Pressure Switch
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungATEX - Kat. 3 - Zone 2CCCCEEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.362 Kilogramm
Nettogewicht0.351 Kilogramm
Volume0.57 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424066598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm