Differenzdruckschalter, MP54
060B210991
Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
060B210991
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Ausrüstung | Thermorelais |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Einstellung | Abschalten bei fallendem Druck |
| Elektr. Anschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektr. Anschlussgröße | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelanschlussrolle |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 250VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 2A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Feste Schaltdifferenz [bar] | 0.41 bar |
| Feste Schaltdifferenz [psi] | 6 psi |
| Kältemittel | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktdifferenz [bar] | 0.20 bar |
| Kontaktklasse | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 319.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Differenzdruckschalter |
| Produkttyp | MP54 |
| Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
| Relais-Auslösezeit [s] | 120 s |
| Reset | Manuell Min. |
| Schutzart | IP20 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R11R113R12R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507CR513AR515BR516A |
| Umg.- Temp. Hinweis | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Zulassung | E31024 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.79 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.693 Kilogramm |
| Volume | 1.972 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499488 |
| Proposition 65 | Cancer |