Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGI 12s, Schauglas, Löt, ODF, Löt, ODF

014-0036

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorI Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 300 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 500 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 150 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 250 ppm
KältemittelR22
Material DescriptionSGI 12s Sight Glass M/28
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit28 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglas
ProdukttypSGI 12s
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP with indicator
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.164 Kilogramm
Nettogewicht0.144 Kilogramm
Volume0.277 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422038511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm