SGI 10, Schauglas, Bördel, 10 mm, Bördel, 10 mm
014-0016
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25
014-0016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Messing |
| Austritt Anschlusstyp | Bördel |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Austritt Größe [mm] | 10.00 mm |
| Austritt intern/extern | Extern |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt int./ext. | Extern |
| Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Eintritt Größe [mm] | 10.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R22: 300 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R22: 500 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R22: 150 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R22: 250 ppm |
| Kältemittel | R22 |
| Material Description | SGI 10 Sight Glass M/25x4 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglas |
| Produkttyp | SGI 10 |
| Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Teile inkl. | Bördelmutter |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Bördelmutter |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.284 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.25 Kilogramm |
| Volume | 0.143 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148630 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |