SGP 22s I, Schauglas, Löt, ODF, 22 mm, Löt, ODM, 22 mm
014L1134
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Austritt Größe [mm]: 22, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54
014L1134
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODM |
| Austritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Austritt Größe [mm] | 22.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Eintritt Größe [mm] | 22.00 mm |
| EN13463-3 Zündquellenbewertung | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Kältemittel | R22R290R600R600a |
| Material Description | SGP 22s I Sight Glass I/54 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 54 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglas |
| Produkttyp | SGP 22s I |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R22 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTETEAC |
| Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.314 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.297 Kilogramm |
| Volume | 0.297 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162800560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |