SGP 10s N, Schauglas, Löt, ODF, 10 mm, Löt, ODM, 10 mm
014L1099
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Austritt Größe [mm]: 10, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 82
014L1099
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODM |
| Austritt Größe [mm] | 10.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [mm] | 10.00 mm |
| EN13463-3 Zündquellenbewertung | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Feuchtigkeitsindikator | N Anzeiger |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Material Description | SGP 10s N Sight Glass I/82 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 82 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schaugläser |
| Produktname | Schauglas |
| Produkttyp | SGP 10s N |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-Dossier Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-Dossier Produktname | SG & SGP with indicator |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTETEAC |
| Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.116 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.095 Kilogramm |
| Volume | 0.147 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |