Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 16s I, Schauglas, Löt, ODM, 16 mm, Löt, ODM, 16 mm

014L0060

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Austritt Größe [mm]: 16, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]5/8 in
Austritt Größe [mm]16.00 mm
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]5/8 in
Eintritt Größe [mm]16.00 mm
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorI Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
KältemittelR22R290R600R600a
Material DescriptionSGP 16s I Sight Glass M/28
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit28 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglas
ProdukttypSGP 16s I
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP with indicator
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zugelassene KältemittelR22
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEAC
ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.206 Kilogramm
Nettogewicht0.186 Kilogramm
Volume0.277 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255219613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm