Danfoss logo
Sight glass, SGP 19 I_014L0028, 014L0166

SGP 19 I, Schauglas, Bördel, 19 mm, Bördel, 19 mm

014L0028

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 19, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 19, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 36

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Austritt AnschlusstypBördel
Austritt Größe [in]3/4Zoll
Austritt Größe [mm]19.00 mm
Austritt intern/externExtern
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt int./ext.Extern
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
Eintritt Größe [mm]19.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorI Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 300 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 500 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR22: 150 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR22: 250 ppm
KältemittelR22
Material DescriptionSGP 19 I Sight Glass M/36
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglas
ProdukttypSGP 19 I
ProduktzubehörAllgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP with indicator
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR22
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEAC
ZulassungREF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.548 Kilogramm
Nettogewicht0.504 Kilogramm
Volume0.283 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428838092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm