Danfoss logo
Sight glass, SGI 19s_014-0047, 014-004766, 014-0185

SGN 19s, Schauglas, Löt, ODF, 19 mm, Löt, ODF, 19 mm

014-0185

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 19, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 19, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/4Zoll
Austritt Größe [mm]19.00 mm
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
Eintritt Größe [mm]19.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FeuchtigkeitsindikatorN Anzeiger
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGN 19s Sight Glass M/28
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit28 pc
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchaugläser
ProduktnameSchauglas
ProdukttypSGN 19s
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-Dossier Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-Dossier ProduktnameSG & SGP with indicator
Spare part (EF013237)TRUE
Temperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.266 Kilogramm
Nettogewicht0.249 Kilogramm
Volume0.277 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422103714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm