Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Gaswarnsensor, DGS

080Z2833

Fühler 1 Typ: Halbleiter, Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1: 0 - 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 1500 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 1500 ppm
Antwortverzögerung [s]0 s
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Fühler 1 TypHalbleiter
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.]2000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.]0 ppm
Leistungsaufnahme [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameGaswarnsensor
ProdukttypDGS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]90 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Teile inkl.KabeltüllenKalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-35 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-31 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]27 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]21 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.355 Kilogramm
Nettogewicht0.263 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5715162982822