Danfoss logo
080Z2832

Gaswarnsensor, DGS

080Z2832

Fühler 1 Typ: Infrarot, Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1: 0 - 20000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 15000 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 15000 ppm
Antwortverzögerung [s]0 s
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Fühler 1 TypInfrarot
KältemittelR744
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.]20000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.]0 ppm
Leistungsaufnahme [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameGaswarnsensor
ProdukttypDGS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]90 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Teile inkl.KabeltüllenKalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-35 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-31 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
Version GaswarnsensorR744
Versorgungsspannung [V] AC [max.]27 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]21 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht940 Gramm
Nettogewicht905 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.825 Liter
EAN/UPC5715162982815