Danfoss logo
Pic. T

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE HDW44-C, Plattenanzahl: 48

111B6624

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeG1
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeG1
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Max. Arbeitsdruck [psi]508 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.DW44
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316TI
Plattenanzahl48
PlattenkonstruktionDW
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE HDW44-C
Q1 Anschl. TypAdapter
Q1 AnschlussgrößenbereichQB6.2
Q2 Anschl. TypAdapter
Q2 AnschlussgrößenbereichQB6.2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8T
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8N
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.797 Kilogramm
Nettogewicht9.3 Kilogramm
Volume14.003 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424644949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm