Danfoss logo
Pic. T

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE HDW44-C, Plattenanzahl: 60

111B6513

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHDW44-C-60
Max. Arbeitsdruck [psi]508 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.DW44
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316TI
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionDW
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE HDW44-C
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"1/4A
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"1/4A
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichT15.1
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichT18.1
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.834 Kilogramm
Nettogewicht11.4 Kilogramm
Volume15.532 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm