Danfoss logo
Pic. P45-EU

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62-EZU, Plattenanzahl: 50

111H0948

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeG1"1/2
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeG1"1/2
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H3 AnschlussgrößeH1/2
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH7/8
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieI
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-50
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl50
PlattenkonstruktionEZU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62-EZU
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"1/2
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"1/2
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.5 Kilogramm
Nettogewicht9.95 Kilogramm
Volume24.785 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255272809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm