Danfoss logo
Pic. P45-EU

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-EZU, Plattenanzahl: 64

111B5472

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeQB9.2A
H1 AnschlusstypAdapter
H2 AnschlussgrößeQB9.2A
H2 AnschlusstypAdapter
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.62
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl64
PlattenkonstruktionEZU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-EZU
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"3/8H
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"3/8H
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.65 Kilogramm
Nettogewicht12.5 Kilogramm
Volume29.9 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162693315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm