Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CZ, Plattenanzahl: 86

111H0729

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeK1.5
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeK1.5
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-86
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl86
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-CZ
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-CZ
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.44 Kilogramm
Nettogewicht13.94 Kilogramm
Volume28.841 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255251101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm