Danfoss logo
Pic. AB

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU, Plattenanzahl: 58

111H0773

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-58
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.39
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl58
PlattenkonstruktionEZU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL1
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH39L-EZU
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCEEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.4 Kilogramm
Nettogewicht5.58 Kilogramm
Volume14.637 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255255086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm