Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 90

111B8038

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionEvaporator
FunktionshinweisWith distributor
H1 AnschlussgrößeQB9.2A
H1 AnschlusstypAdapter
H2 AnschlussgrößeQB9.2A
H2 AnschlusstypAdapter
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.39
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl90
PlattenkonstruktionEZU
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1 Anschl. TypG External thread connection
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"1/4
Q2 Anschl. TypG External thread connection
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"1/4
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH1C
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.1 Kilogramm
Nettogewicht7.88 Kilogramm
Volume13.651 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255001997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm