Danfoss logo
Pic. N45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H30L-C, Plattenanzahl: 42

111B6505

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-42
Max. Arbeitsdruck [psi]696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]48.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.30
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl42
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H30L-C
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH7/8F
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH7/8F
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2R
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1/2R
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACKRAIAPEDRoHSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.217 Kilogramm
Nettogewicht3.96 Kilogramm
Volume8.288 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424632243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm