Danfoss logo
 Pic. P30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62, Plattenanzahl: 74

111H0989

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionUniversal
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeN1/2
H1 AnschlusstypG Interner Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeH7/8
H2 AnschlusstypLötanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger D62-74
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl74
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D62
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungD62
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.25 Kilogramm
Nettogewicht13.65 Kilogramm
Volume45.114 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255274643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm