Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62L-H, Plattenanzahl: 20

021H0856

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)560
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNull
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)170
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LotmaterialKupferlöten
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-H-20 (STDPG)
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Soldered
Model no.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)20
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl20
PlattenkonstruktionM
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D62L-H
Q1 Anschl. TypExterner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 Anschl. TypExterner Anschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 Anschl. TypExterner Anschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichG1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichG1 1/4 - 1 1/8 in
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
TypenbezeichnungD62L-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
Width (EF000008)150
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.288 Kilogramm
Nettogewicht6.25 Kilogramm
Volume23.814 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424273910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm