Danfoss logo
Pic. O30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D55-H, Plattenanzahl: 102

111B6663

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNull
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeN1/2T
H1 AnschlusstypR Interner Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeN1/2T
H2 AnschlusstypR Interner Gewindeanschluss
H3 AnschlussgrößeH7/8E
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 Anschlussgröße1''3/8A
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.55
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl102
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D55-H
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichG1''1/4
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichG1''1/4
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.25 Kilogramm
Nettogewicht16.1 Kilogramm
Volume11.044 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm