Danfoss logo
Pic. R45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D118L-E, Plattenanzahl: 122

111H0502

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl122
PlattenkonstruktionEM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D118L-E
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"1/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/4
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungD118L-E
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht49 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume116.64 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm