Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40
111B9036
Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing
111B9036
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universal |
| Ausrüstung | Stud |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Null |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
| H3 Anschlussgröße | Null |
| H3 Anschlusstyp | Null |
| H4 Anschlussgröße | Null |
| H4 Anschlusstyp | Null |
| H5 Anschlussgröße | Null |
| H5 Anschlusstyp | Null |
| H6 Anschlussgröße | Null |
| H6 Anschlusstyp | Null |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger D118L-H-40 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 711 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model No. | 118 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 40 |
| Plattenkonstruktion | H |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttyp | MPHE D118L-H |
| Q1 Anschl. Typ | G External thread connection |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | L1"1/4R |
| Q2 Anschl. Typ | G External thread connection |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | L1"1/4R |
| Q3 Anschl. Typ | G External thread connection |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | L1"1/4R |
| Q4 Anschl. Typ | G External thread connection |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | L1"1/4R |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | D118L-H |
| Verpackungseinheit | Single pack |
| Zulassung | CEEACKRAIAUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 18.3 Kilogramm |
| Volume | 12.577 Kubikdezimeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |