Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C62L-EZ-F, Plattenanzahl: 96

111B5425

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeK1.5
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeK1.5
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-F-96
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl96
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C62L-EZ-F
Q1 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2K
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2K
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8H
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC62L-EZ-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17.47 Kilogramm
Nettogewicht17.32 Kilogramm
Volume14.929 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162595725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm