Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietChiller
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionEvaporator
FunktionshinweisWith distributor
H1 Anschlussgröße1"5/8
H1 AnschlusstypSolder connection
H2 Anschlussgröße1"5/8
H2 AnschlusstypSolder connection
H3 AnschlussgrößeH5/8A
H3 AnschlusstypSolder connection
H4 AnschlussgrößeH1"3/8H
H4 AnschlusstypSolder connection
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model no.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl90
PlattenkonstruktionZ-K
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C62L-EZ-K
Q1 Anschl. TypSolder connection
Q1 Anschlussgrößenbereich1"5/8
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC62L-EZ-K
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.7 Kilogramm
Nettogewicht15.48 Kilogramm
Volume13.767 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm