Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C62L-EZ-J, Plattenanzahl: 60

111B5487

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeH1"3/8H
H1 AnschlusstypLötanschluss
H2 AnschlussgrößeH1"3/8H
H2 AnschlusstypLötanschluss
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.62
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionZ-J
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C62L-EZ-J
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8A
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.15 Kilogramm
Nettogewicht11 Kilogramm
Volume10.173 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm