Danfoss logo
 Pic. P30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62-CX, Plattenanzahl: 36

111H0142

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeL1
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeL1
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-36
Max. Arbeitsdruck [psi]508 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl36
PlattenkonstruktionX
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62-CX
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62-CX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.4 Kilogramm
Nettogewicht7.42 Kilogramm
Volume24.575 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255103561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm