Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-C, Plattenanzahl: 78

111B7180

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat exchange H62L-C-78
Max. Arbeitsdruck [psi]696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]48.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.62
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl78
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-C
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"3/8M
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"3/8M
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/4H
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/8A
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACKRAIAPEDRoHSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.85 Kilogramm
Nettogewicht14.7 Kilogramm
Volume36.383 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162599228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm