Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-C, Plattenanzahl: 34

111B3593

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeL1R
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeL1R
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-C-34
Max. Arbeitsdruck [psi]696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]48.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.62
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl34
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-C
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACKRAIAPEDRoHSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.43 Kilogramm
Nettogewicht8.28 Kilogramm
Volume25.666 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424241285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm