Danfoss logo
Pic. M30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C22-E, Plattenanzahl: 50

111H1079

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-50
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.22
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl50
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C22-E
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG3/4
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG3/4
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC22-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.13 Kilogramm
Nettogewicht2.83 Kilogramm
Volume7.963 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255280095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm