Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H22-C, Plattenanzahl: 16

111B2537

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeL3/4G
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeL3/4G
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.22
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl16
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H22-C
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8''
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/8''
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH22-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungCRNEACKRAIARoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.5 Kilogramm
Nettogewicht1.3 Kilogramm
Volume5.304 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm