Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C17L-EZ, Plattenanzahl: 100

111H0908

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNPT3/4
H1 AnschlusstypNPT Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeNPT3/4
H2 AnschlusstypNPT Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-100
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.17
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl100
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C17L-EZ
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungC17L-EZ
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.9 Kilogramm
Nettogewicht3.64 Kilogramm
Volume6.93 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255267430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm