Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C17L-EZ, Plattenanzahl: 50

111H0411

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.17
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl50
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C17L-EZ
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG3/4
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG3/4
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC17L-EZ
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.3 Kilogramm
Nettogewicht2.04 Kilogramm
Volume6.93 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255193692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm