Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietChiller
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionEvaporator
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.17
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl70
PlattenkonstruktionZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C17L-EZ
Q1 Anschl. TypSolder connection
Q1 AnschlussgrößenbereichH7/8"
Q2 Anschl. TypSolder connection
Q2 AnschlussgrößenbereichH7/8"
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2R
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8N
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.9 Kilogramm
Nettogewicht2.68 Kilogramm
Volume6.93 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm