Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C129L-CZD, Plattenanzahl: 54
111H1253
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
111H1253
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Kaltwassersatz |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Verflüssiger |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | H2"1/8 |
| H1 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H2 Anschlussgröße | H2"1/8 |
| H2 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H3 Anschlussgröße | Null |
| H3 Anschlusstyp | Null |
| H4 Anschlussgröße | Null |
| H4 Anschlusstyp | Null |
| H5 Anschlussgröße | Null |
| H5 Anschlusstyp | Null |
| H6 Anschlussgröße | Null |
| H6 Anschlusstyp | Null |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZD-54(27/13+13) |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 711 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model no. | 129 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 54 |
| Plattenkonstruktion | ZD |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE C129L-CZD |
| Q1 Anschl. Typ | Null |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q2 Anschl. Typ | Null |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H1/2 |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H5/8 |
| Q5 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | H1/2 |
| Q6 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | H5/8 |
| Typenbezeichnung | C129L-CZD |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | CEEACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 24 Kilogramm |
| Volume | 87.12 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255294177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |